- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- ENC13A
Propojovací kabel s konektorem
ENC13A
ADOAH050MSN0025H05/1G/1D
Propojovací kabel s konektorem
ENC13A
ADOAH050MSN0025H05/1G/1D
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
- Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Snáší se s nátěrem (barvou) | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 30 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. vstupní výkon [mW] | skupina II: 1000; skupina III: 1000 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 1 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Krytí | IP 67; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 68 / IP 69K) |
Schválení / zkoušky
Osvědčení | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
ATEX označení |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Max. vnitřní kapacitance [nF] | 2,5 |
---|---|
Max. vnitřní induktance [µH] | 50 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 878 |
---|---|
Rozměry [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Materiály | pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Kabel: 25 m, PUR, Bez halogenů, modrá, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
---|