- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zástrčkou
- EVC17A
Propojovací kabel se zástrčkou
EVC17A
ASTAH040VAT0010H04/3G/2D
Propojovací kabel se zástrčkou
EVC17A
ASTAH040VAT0010H04/3G/2D
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 2 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Krytí | IP 67; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 68 / IP 69K) |
Schválení / zkoušky
Osvědčení | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
ATEX označení | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 357,5 |
---|---|
Materiály | pouzdro: TPU oranžová |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 1,2...1,5 Nm |
---|