• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zásuvkou
  5. EVC30A

Propojovací kabel s konektorem

EVC30A

ADOAH040VAT0080H04/3G/2D

Propojovací kabel s konektorem

EVC30A

ADOAH040VAT0080H04/3G/2D

  • Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Snáší se s nátěrem (barvou) ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 60 AC/DC
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 2
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...60
Krytí IP 67; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 68 / IP 69K)
Schválení / zkoušky
Osvědčení BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX označení II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mechanická data
Hmotnost [g] 2482,3
Rozměry [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiály pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 80 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 1,2...1,5 Nm