• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Y-spojovací kabely
  5. EVC438

Propojovací kabel Y

EVC438

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Propojovací kabel Y

EVC438

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Poznámka k okolní teplotě
cULus: ...75
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -25...90
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)
cULus: ...75
Krytí IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data
Hmotnost [g] 168,2
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Těsnící materiál FKM
Počet portů centrálního rozvaděče 2
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 5 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Upozornění
Upozornění Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm
diagramy a grafy
Derating Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X Okolní teplota [°C]
Y Proud [A]