• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely
  5. EVC516

Kabelové provedení

EVC516

VDOGH030MSS0015H03STGF030MSS

Kabelové provedení

EVC516

VDOGH030MSS0015H03STGF030MSS

  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"
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
Provozní napětí [V] < 50 AC / < 60 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 3
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Poznámka k okolní teplotě
cULus: ...75
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -25...90
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)
cULus: ...75
Krytí IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data
Hmotnost [g] 393,8
Materiály pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 5 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Upozornění
Upozornění Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 15 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm