• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zásuvkou
  5. EVC651

Propojovací kabel s konektorem

EVC651

ADOAH040MSS0015C04

Propojovací kabel s konektorem

EVC651

ADOAH040MSS0015C04

  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
  • Nepřetržitě vysoká EMC ochrana proti rušení
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 50 AC / < 60 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Poznámka k okolní teplotě
cULus: ...75
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -25...90
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)
cULus: ...75
Krytí IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data
Hmotnost [g] 604,3
Rozměry [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiály pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu ≥ 2 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 15 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm, Stíněný; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru