- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- EVC683
Propojovací kabel s konektorem
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
Propojovací kabel s konektorem
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
- Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
- Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Aplikace | sběrnice CAN |
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 32 DC; (vodičové žíly 4+5: 5 V) |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4; (vodičové žíly 4+5: 0,05) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -25...90 |
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 360,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiály | pouzdro: TPU černá; Těsnění: FKM | ||||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Upozornění | Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení" | |
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; s koncovými pouzdry vodičových žil; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
---|