- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely
- Propojovací kabely pro napájení polních modulů
- EVC740
Kabelové provedení
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
Kabelové provedení
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
- Velký příčný průřez pro snížení poklesu napětí a přenos většího proudu
- Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
- Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -25...90 | |
Skladovací teplota [°C] | -25...55 | |
Vlhkost při skladování [%] | 10...100 | |
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy |
|
|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 166,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materiály | pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM | ||||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |