• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely Ethernet
  5. EVC913

Kabelové provedení

EVC913

VSTGN040MSS0002K04STAN040MSS

Kabelové provedení

EVC913

VSTGN040MSS0002K04STAN040MSS

  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Kabelové pouzdro z bezhalogenového a nehořlavého materiálu
  • Robustní konektoreM12 Industrial Ethernet
  • Velký teplotní rozsah a vysoký stupeň krytí
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Provedení kabel Ethernet, D-kódování
Aplikace Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 30 AC / 60 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -25...90
Krytí IP 65; IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 161
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 3 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: D; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, zelená, Ø 6,5 mm, Stíněný; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce