Kabelové provedení
EVC919
VSTAN040MSS0001K04STAN040MSS
Kabelové provedení
EVC919
VSTAN040MSS0001K04STAN040MSS
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Kabelové pouzdro z bezhalogenového a nehořlavého materiálu
- Robustní konektoreM12 Industrial Ethernet
- Velký teplotní rozsah a vysoký stupeň krytí
- Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Provedení | kabel Ethernet, D-kódování |
Aplikace | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace |
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -25...90 |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 104,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tvarovaný materiál | TPU | ||||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: D; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, zelená, Ø 6,5 mm, Stíněný; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: D; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce |