- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zástrčkou pro sběrnici CAN
- EVC944
Propojovací kabel se zástrčkou
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
Propojovací kabel se zástrčkou
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
- Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Velký průřez kabelu pro snížení úbytku napětí
- Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
- Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Aplikace | sběrnice CAN |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...55 | |
Vlhkost při skladování [%] | 10...100 | |
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy |
|
|
Krytí | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 495,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 15,5 x 15,5 x 51,5 | ||||||||
Tvarovaný materiál | PUR | ||||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 8,4 mm, Stíněný; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
---|