• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zásuvkou pro sběrnici CAN
  5. EVC959

Propojovací kabel s konektorem

EVC959

ADOAH050MSE0002C05

Propojovací kabel s konektorem

EVC959

ADOAH050MSE0002C05

  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Velký průřez kabelu pro snížení úbytku napětí a zakončovací odpor, aby nedocházelo k rušení
  • Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace sběrnice CAN
Elektrická data
Provozní napětí [V] 32 DC; (vodičové žíly 4+5: 5 V)
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4; (vodičové žíly 4+5: 0,05 A)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data
Hmotnost [g] 215,45
Rozměry [mm] 38 x 15,5 x 31,5
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Těsnící materiál FKM
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 5 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Upozornění
Upozornění
Zakončovací rezistor (120 Ω) CAN sběrnice je integrován do konektoru M12.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 8,4 mm, Stíněný; červená / černá: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + bílá / modrá: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + Stínění: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm