- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely
- Propojovací kabely pro napájení polních modulů
- EVCA29
Kabelové provedení
EVCA29
VDOGE050MSS0005H05STGE050MSS
Kabelové provedení
EVCA29
VDOGE050MSS0005H05STGE050MSS
- Velký příčný průřez pro snížení poklesu napětí a přenos většího proudu
- Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
- Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Provedení | Napájecí kabel, L-kódováno |
Aplikace | Průmyslové aplikace |
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 63 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 16 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -25...55 | |
Vlhkost při skladování [%] | 10...100 | |
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy |
|
|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1037,05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tvarovaný materiál | TPU | ||||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný | ||||||||
Těsnící materiál | FKM | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: L; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrické připojení - Připojení
Připojení | Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, šedá, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: L; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm |