- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou pro sběrnici CAN
- EVCA77
Propojovací kabel s konektorem
EVCA77
ADOAH050MSE0015C05
Propojovací kabel s konektorem
EVCA77
ADOAH050MSE0015C05
- Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Velký průřez kabelu pro snížení úbytku napětí a zakončovací odpor, aby nedocházelo k rušení
- Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
- Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Aplikace | sběrnice CAN |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 32 DC; (vodičové žíly 4+5: 5 V) |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4; (vodičové žíly 4+5: 0,05 A) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1504 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
Tvarovaný materiál | TPU | ||||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný | ||||||||
Těsnící materiál | FKM | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Kabel: 15 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 8,4 mm, Stíněný; červená /černá: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + bílá / modrá: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + Stínění: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
---|