- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- EVF069
Propojovací kabel s konektorem
EVF069
ADOAH043VAS0002P04
Propojovací kabel s konektorem
EVF069
ADOAH043VAS0002P04
- Pro použití v hygienickém a vlhkém prostředí v potravinářském průmyslu
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Kabelové pouzdro z bezhalogenového a nehořlavého materiálu
- Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
- Jasně viditelné LED diody i při ostrém okolním osvětlení
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Aplikace | hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu |
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...100 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | 0...100 |
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 78,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiály | PP Bez halogenů; Těsnění: EPDM | ||||||||
Tvarovaný materiál | PP | ||||||||
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
---|