• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely pro napájení polních modulů
  5. EVF495

Kabelové provedení

EVF495

VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP

Kabelové provedení

EVF495

VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP

  • Pro použití v hygienickém a vlhkém prostředí v potravinářském průmyslu
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Kabelové pouzdro z bezhalogenového a nehořlavého materiálu
  • Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
  • Velký příčný průřez pro snížení poklesu napětí a přenos většího proudu
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 250 AC / < 300 DC
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...100
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] 0...100
Skladovací teplota [°C] -25...55
Vlhkost při skladování [%] 10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy
1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data
Hmotnost [g] 698
Materiály PP Bez halogenů; Těsnění: EPDM
Tvarovaný materiál PP
Materiál převlečné matice nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 1 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 10 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm