- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely
- Propojovací kabely pro napájení polních modulů
- EVF657
Kabelové provedení
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
Kabelové provedení
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Provedení | Napájecí kabel, L-kódováno |
Aplikace | Použití ve vlhkém prostředí, potravinářském a nápojovém průmyslu |
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 63 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 16 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -25...55 | |
Vlhkost při skladování [%] | 10...100 | |
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy |
|
|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 327 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tvarovaný materiál | PP | ||||||||
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) | ||||||||
Těsnící materiál | EPDM | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 1,5 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 10,1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: L; Materiál držáku: PP, šedá; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm |