- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- EVS007
Propojovací kabel s konektorem
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
Propojovací kabel s konektorem
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
- Propojovací technika odpovídá standardu M12 a M8 (EN 61076)
- Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
- Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
- Skvělý poměr cena / výkon
- Jasně viditelné LED diody i při ostrém okolním osvětlení
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | 5...70 |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 83,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiály | pouzdro: TPU Černá, transparentní; Těsnění: FKM | ||||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
---|