- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- EVT362
Propojovací kabel s konektorem
EVT362
ADOGH030VAS0010E03
Propojovací kabel s konektorem
EVT362
ADOGH030VAS0010E03
- Pro použití v hygienickém a vlhkém prostředí v potravinářském průmyslu
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Velký teplotní rozsah a vysoký stupeň krytí
- Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
- Jasně viditelné LED diody i při ostrém okolním osvětlení
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Aplikace | hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu |
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | 5...100 | |
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se) |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -25...55 | |
Vlhkost při skladování [%] | 10...100 | |
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy |
|
|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 380,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiály | pouzdro: PVC oranžová; Těsnění: EPDM | ||||||||
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
---|