• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. EVT469

Kabelové provedení

EVT469

VDOGH046VAS00,3E04STAF040VAS

Kabelové provedení

EVT469

VDOGH046VAS00,3E04STAF040VAS

  • Pro použití v hygienickém a vlhkém prostředí v potravinářském průmyslu
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Velký teplotní rozsah a vysoký stupeň krytí
  • Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
  • Jasně viditelné LED diody i při ostrém okolním osvětlení
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 3
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Poznámka k okolní teplotě
cULus: ...50 °C
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] 5...80
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)
cULus: ...50 °C
Krytí IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data
Hmotnost [g] 37,7
Tvarovaný materiál PVC
Materiál převlečné matice nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnící materiál EPDM
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 1 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x LED, žlutá
Provoz 2 x LED, zelená
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC, oranžová; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 0,3 m, PVC, oranžová, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC, Černá, transparentní; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: EPDM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm