Kabelové provedení
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
Kabelové provedení
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
- PUR-kabel odolný vůči okujím od svařování, vhodný pro vlečné řetězy
- Matice se speciální povrchovou úpravou odolnou vůči okujím
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
- Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Aplikace | pro aplikace ve svařovacích zařízeních |
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 3 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -25...90 | |
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se) |
|
|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 56,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materiály | pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM | ||||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, anti-adhesivní povrch | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 1,5 m, PUR, Bez halogenů, šedá, Ø 4,5 mm; nestíněný (recyklovatelný); povrch odolný proti okujím; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm |