• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely
  5. EVW148

Kabelové provedení

EVW148

VDOGH040SCS01,5T04STGH040SCS

Kabelové provedení

EVW148

VDOGH040SCS01,5T04STGH040SCS

  • PUR-kabel odolný vůči okujím od svařování, vhodný pro vlečné řetězy
  • Matice se speciální povrchovou úpravou odolnou vůči okujím
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace pro aplikace ve svařovacích zařízeních
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 250 AC / < 300 DC
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Poznámka k okolní teplotě
cULus: ...75
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -25...90
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)
cULus: ...75
Skladovací teplota [°C] -25...55
Vlhkost při skladování [%] 10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy
1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data
Hmotnost [g] 81,8
Materiály pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice Mosaz, anti-adhesivní povrch
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 2 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Upozornění
Upozornění
se 2 držáky štítků o délce 30 mm
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 1,5 m, PUR, Bez halogenů, oranžová, Ø 4,9 mm; nestíněný (recyklovatelný); povrch odolný proti okujím; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm
diagramy a grafy
charakteristická přímka pro snížení
Derating Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X Okolní teplota [°C]
Y Proud [A]