• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely
  5. EY3090

Propojovací kabel pro připojení bezpečnostních světelných závěsů

EY3090

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

Propojovací kabel pro připojení bezpečnostních světelných závěsů

EY3090

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

  • Pro připojení bezpečnostních světelných mříží a závěsů
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Provedení Pro připojení bezpečnostních světelných závěsů / bezpečnostních světelných mříží s OSSD, pro přijímač
Aplikace Konfigurován pro automatický provoz
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 36 DC
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4; (...40 °C)
Okolní podmínky
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 47
Materiály TPU oranžová; PA
Tvarovaný materiál TPU / PA
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 0,1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PA, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PA, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm