- Produkty
- Příslušenství
- Montážní příslušenství a upevňovací technika
- Montážní příslušenství pro bezpečnostní světelné mřížky a clony
- EY5021
sada pro muting funkci
EY5021
4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS
sada pro muting funkci
EY5021
4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS
Vlastnosti výrobku
Druh světla | Infračervené světlo |
---|
Oblast nasazení
Provedení | sekvenční tlumení pomocí čtyř paralelních vícebarevných světelných bariér |
---|---|
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 60 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 940 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "tmu" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 0,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [m] | < 3,5 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -30...55 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 4295 | |
---|---|---|
Materiály | Hliník; polypropylen | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 4 ks |
---|
Elektrické připojení - Přijímač 1
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: modrá |
---|
Elektrické připojení - Přijímač 2
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: červená |
---|
Elektrické připojení - vysílač 1
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: modrá |
---|
Elektrické připojení - vysílač 2
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: červená |
---|