Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce |
Taktovací signál |
Uvolňovací zóna [mm] |
3...6 |
Pouzdro |
Typ závitu |
Rozměry [mm] |
M18 x 1 / L = 90 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti |
Pozlacené kontakty |
Druh provozu |
Trvalý provoz (bez údržby) |
Bezpečnostní funkce |
bezpečný stav při netlumení |
Aplikace |
Průmyslové aplikace |
Elektrická data
Provozní napětí [V] |
19,2...30 DC |
Proudový odběr [mA] |
< 15 |
Třída krytí |
III |
Ochrana proti přepólování |
ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] |
5000 |
Vstupy
Max. vstupní kapacita Ci_max [nF] |
2 |
Výstupy
Výstupní funkce |
Taktovací signál |
Výstupní data |
Rozhraní typu B |
Ochrana proti zkratu |
ano |
Max. kapacitní zátěž CL_max [nF] |
20 |
Měřící oblast
Uvolňovací zóna [mm] |
3...6 |
Bezpečná vypínací vzdálenost s(ar) [mm] |
15 |
Reakční doby
Reakční doba na bezpečnostní požadavek [ms] |
20 |
Doba odezvy při přiblížení do uvolňovací zóny [ms] |
200; (typicky 100) |
Okolní podmínky
Oblast nasazení |
Třída C podle ČSN EN 60654-1 ochrana aplikace proti povětrnostním vlivům |
Okolní teplota [°C] |
-25...70 |
Poznámka k okolní teplotě |
provozní životnost ≤ 87600 h |
|
Okolní teplota [°C] |
10...40 |
Poznámka k okolní teplotě |
provozní životnost ≤ 175200 h |
|
Rychlost teplotní změny [K/min] |
0,5 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] |
krátkodobě: 5...95 %; trvalá: 5...70 % |
Tlak vzduchu [kPa] |
80...106 |
Ionizující záření |
není přípustné |
Slaná mlha |
ne |
Krytí |
IP 68; IP 69K; (podle EN 60529) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
IEC 60947-5-2 |
|
IEC 60947-5-3 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF- ozářeno |
20 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí |
10 V |
EN 61000-4-8 |
30 A/m |
EN 55011 |
třída B |
|
Odolnost vůči rázům |
|
Odolnost proti vibracím |
|
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Splňuje požadavky |
ISO 13849-1: 2015 kategorie 3, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
|
Životnost TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Životnost TM (další informace) |
|
PFH [1/h] |
1E-08 |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
190 |
Pouzdro |
Typ závitu |
Způsob vestavby |
nevazební vestavba |
Rozměry [mm] |
M18 x 1 / L = 90 |
Označení závitu |
M18 x 1 |
Materiály |
Nerezová ocel; PBT |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
Provoz |
1 x LED, zelená |
Signál |
1 x LED, žlutá |
|
Upozornění
Upozornění |
Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje se vztahují k referenční měřící desce IEC 60947-5-2 v celém teplotním rozsahu. |
(FE360 = ST37K) 24x24x1 mm |
|
Obsah balení |
1 ks |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |