• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Bezpečnostní technika
  3. Bezpečnostní induktivní senzory
  4. Bezpečnostní induktivní senzory
  5. GI855S

Induktivní bezpečnostní senzor

GI855S

GIIK4010B2PO/SIL2/US

Induktivní bezpečnostní senzor

GI855S

GIIK4010B2PO/SIL2/US

  • Certifikováno podle následujících standardů: EN 60947-5-3, IEC 61508 a ISO 13849
  • Připojení k bezpečnostním PLC, bezpečným AS-i modulům nebo k bezpečnostním vyhodnocovacím jednotkám
  • Senzory zajišťují bezpečnost stroje i jeho obsluhy
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce 2 x OSSD (A1 a A2)
Uvolňovací zóna [mm] > 14,5
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Druh provozu nepřetržitý provoz
Bezpečnostní funkce bezpečný stav při správném tlumení
Aplikace Použití v mobilních instalacích a instalacích v tvrdých podmínkách
Elektrická data
Provozní napětí [V] 8...32 DC
Jmenovité izolační napětí [V] 60
Proudový odběr [mA] < 20
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] 1000
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce 2 x OSSD (A1 a A2)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5; (30 mA)
Minimání zátěžový proud [mA] 1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 50
Spínací frekvence DC [Hz] 10
Výstupní data Rozhraní typu C třídy 1
Výstupní napětí při 24 V Kompatibilní s EN 61131-2 vstupy typ 1, 2
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Max. kapacitní zátěž CL_max [nF] 20
Měřící oblast
Uvolňovací zóna [mm] > 14,5
Bezpečná vypínací vzdálenost s(ao) [mm] < 8
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,4
Hystereze [% z Sr] 1...10
Reakční doby
Reakční doba na bezpečnostní požadavek [ms] 5
Doba odezvy při přiblížení do uvolňovací zóny [ms] 5
Riziková doba (doba reakce na chybu) [ms] 100
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 50; (70 °C; <70 °C: >50 %)
Max. výška nad hladinou moře [m] 5000
Ionizující záření není přípustné
Krytí IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (s řádně přišroubovanou ifm zásuvkou)
Chemická média
test podle ISO 16750-5
následující média byla testována po dobu 22 hodin při 60 °C Chladící/mazací prostředky
(HoughtonHocut4480
Oemeta
HYCUT ET 46)
Následující prostředky byly testovány po 22 hodiny při 75 °C hydraulické kapaliny
(Fuchs Renoling B15 VG 46 HLP
Total BiohydranTMP 4HEES
Fuchs Hydrotherm 46 M HFC)
převodové oleje
(Fuchs TITAN ATF 3353 Dexron III)
nafta
bionafta
močovina
(AdBlue)
brzdová kapalina
(K2 TURBO DOT 4)
následující média byla testována po dobu 22 hodin při 23 °C ochrana proti korozi
(Sonax speciální konzervační vosk )
čistící prostředek
(Sonax studený čistič S )
čistící prostředek na bázi čpavku
(Weco Dr. Webers Salmiak-Konzentrat (koncentrovaný chlorid amonný) )
bateriová kyselina
následující média byla testována po dobu 2 hodin při 23 °C čistič ráfků kol
(Sonax Xtreme Plus)
následující média byla testována po dobu 10 minut při 23 °C prvotřídní benzín bez obsahu olova
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
průmyslové okolí
EN 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m 50/60 Hz / 1000 A/m 0 Hz
EN 55011 třída B
mobilní aplikace pouze pro provoz s centrálním potlačením výpisu zatížení (58 V) / Není aktivní pro fázi spouštění motoru v systémech 12 V
ISO 10605 ESD 8 kV CD / 15 kV AD
ISO 11452-2, ISO 11452-5 vyzařovaná imunita 100 V/m
ISO 7637-2, ISO 16750-2 provedená imunita 12 V / 24 V
impuls 1 2a 3a 3b 4 5b
stupeň přísnosti III III III III III III 58V
kritérium výpadku B B B A A C/B A
EN 55025
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčních cyklů 1 oktáva za minutu ve 3 osách
Širokopásmový šum
EN 60068-2-64 h 5,9 g (10...2000 Hz) / efektivní zrychlení pro montáž na podvozek
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms půlsinovka; 3 rázy v každém směru tří souřadnicových os
Trvalá odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; 4000 rázů v každém směru tří souřadnicových os
Rychlá změna teploty
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 100 cyklů
Test v solné komoře / solné mlze
EN 60068-2-52 Kb stupeň přísnosti 5 (4 zkušební cykly)
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Splňuje požadavky
ISO 13849-1: 2015 kategorie 2, PL d
IEC 61508 SIL 2
IEC 62061 SIL 2
Životnost TM (Mission Time) [h] ≤ 87600
Životnost TM (další informace)
průmyslové okolí Oblast teplot -25...70 °C ≤ 175200
PFH [1/h] < 5E-08
Mechanická data
Hmotnost [g] 196,8
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Označení závitu M30 x 1,5
Materiály Pouzdro se závitem: Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: LCP; LED okénko: PEI; upevňovací matice: Mosaz potaženo bílým bronzem
Utahovací moment [Nm] < 50
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Zobrazení spínacího stavu 4 LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Upozornění
materiál pro bezpečnou montáž není součástí dodávky; oprava musí být provedena uživatelem
splňuje EMC požadavky a požadavky na životní prostředí pro provoz v zemědělských a lesnických strojích, zemních a stavebních strojích a v průmyslových nákladních vozidlech
Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje se vztahují k referenční měřící desce IEC 60947-5-2 v celém teplotním rozsahu.
(FE360 = ST37-2K) 30x30x1 mm
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno