- Produkty
- I12004
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 20...70 |
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 100 / L = 45 |
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 90...250 AC |
Třída krytí | II |
Odolnost proti přepólování | ne |
Výstupy
Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 11 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 15 |
Max. zbytkový proud [mA] | 6 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 5 |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 20...70 |
---|---|
Spínací vzdálenost nastavitelná | ano |
Spínací vzdálenost nastavená z výroby [mm] | 70 |
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | < 15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -15...15 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 676 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Způsob montáže | s montážní podložkou |
Rozměry [mm] | Ø 100 / L = 45 |
Materiály | PBT; Hliník Eloxováno |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Požadované krytí | válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující |
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|