Induktivní trubkový senzor
I85002
I8-3014-BPKG/0,09M/US-100-DPS
Induktivní trubkový senzor
I85002
I8-3014-BPKG/0,09M/US-100-DPS
- Statický funkční princip
- Spolehlivá detekce velmi malých objektů
- Velmi krátká doba odezvy
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | < 14 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 70 x 20 x 12 |
Oblast nasazení
Pracovní princip | staticky |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...35 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 15 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | < 14 |
---|---|
Rozlišení ocelové kuličky (průměr) [mm] | 3 |
Max. dílčí rychlost [m/s] | 35 |
Reakční doby
Prodloužení impulsu [ms] | 100 |
---|---|
Max. doba odpadu [ms] | 100 |
Doba odezvy [ms] | < 0,5 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
MTTF [let] | 1332 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 59 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 70 x 20 x 12 |
Materiály | pouzdro: PC |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | Kabel: 0,09 m, PUR |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |