• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IA5110

Induktivní senzor

IA5110

IA-2010-FRKG/6M/PH

Induktivní senzor

IA5110

IA-2010-FRKG/6M/PH

  • Hladké plastové pouzdro pro ochranu před usazeninami
  • Pouzdro z PTB odolné vůči mořícím roztokům
  • Dvouvodičová technologie
  • Programovatelná výstupní funkce spínač / rozpínač
  • PUR/PVC-kabel
  • ccc
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Spínací vzdálenost [mm] 10
Pouzdro Válcové
Rozměry [mm] Ø 20 / L = 77
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...55 DC
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 4,6
Minimání zátěžový proud [mA] 4
Max. zbytkový proud [mA] 1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 400
Spínací frekvence DC [Hz] 300
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 10
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 10 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...8,1
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 1806
Mechanická data
Hmotnost [g] 327
Pouzdro Válcové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] Ø 20 / L = 77
Materiály PBT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
Uchycení: 1
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²