• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IB5065

Induktivní senzor

IB5065

IB-3020-BPKG/10M

Induktivní senzor

IB5065

IB-3020-BPKG/10M

  • S PVC kabelem
  • Hladké plastové pouzdro pro ochranu před usazeninami
  • Pouzdro z PTB odolné vůči mořícím roztokům
  • Pro aplikace v mořících linkách
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 20
Pouzdro Válcové
Rozměry [mm] Ø 34 / L = 82
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 15; (24 V)
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 60
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 20
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 20 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...16,2
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
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
MTTF [let] 1853
Mechanická data
Hmotnost [g] 611,7
Pouzdro Válcové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] Ø 34 / L = 82
Materiály PBT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
Uchycení: 1
šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²