• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. ID0015

Induktivní senzor

ID0015

ID-2050-BBOA

Induktivní senzor

ID0015

ID-2050-BBOA

  • Velká spínací vzdálenost
  • Snadné nastavení rozsahu spínací vzdálenosti pomocí potenciometru
  • Velká aktivní plocha senzoru
  • S kombinovaným AC/DC výstupem a dvouvodičovou technologií
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • ccc
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce rozpínač
Spínací vzdálenost [mm] 50
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 120 x 80 x 30
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...250 AC/DC
Třída krytí II
Odolnost proti přepólování ne
Výstupy
Výstupní funkce rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 5
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 5,5
Minimání zátěžový proud [mA] 5
Max. zbytkový proud [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC [Hz] 25
Spínací frekvence DC [Hz] 35
Odolné proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 50
Spínací vzdálenost nastavitelná ano
Spínací vzdálenost nastavená z výroby [mm] 50
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 50 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...40,5
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 512
Mechanická data
Hmotnost [g] 592
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] 120 x 80 x 30
Materiály PPE upravené
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Elektrické připojení
Požadované krytí válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující
Příslušenství
Dodané položky
šroubovák: 1
Upozornění
Upozornění
Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²