• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IE5123

Induktivní senzor

IE5123

IEA3001-ANKG

Induktivní senzor

IE5123

IEA3001-ANKG

  • Obzvláště prostorově úsporné provedení
  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Propojovací technika šetřící místo
  • Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Vysoká frekvence spínání
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 1
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 15; (24 V)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 750
Poznámky ke spínací frekvenci [Hz]
1000 nb
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 1
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 1 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...0,8
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
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
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 3 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 2673
Mechanická data
Hmotnost [g] 51
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 50
Označení závitu M8 x 1
Materiály Mosaz potaženo bílým bronzem; PBT
Utahovací moment [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
diagramy a grafy
Montáž