Induktivní senzor
IE5346
IEBC005-ASKG/0,3M/AS
Induktivní senzor
IE5346
IEBC005-ASKG/0,3M/AS
- Obzvláště krátké pouzdro
- Pro použití v místech s omezeným prostorem
- Propojovací technika šetřící místo
- Velká spínací vzdálenost pro vysokou provozuschopnost
- Provoz jako 3- nebo 2-vodičové zařízení
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10; (pouze v 3-vodičovém provedení) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,8 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 2; (pouze ve 2-vodičovém připojení) |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,5; (pouze ve 2-vodičovém připojení) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 700 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...4,05 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Krytí | IP 65; (s řádně přišroubovanou ifm zásuvkou: IP 67) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 2988 | ||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 24,2 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Označení závitu | M8 x 1 |
Materiály | Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: LCP |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | |
konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: západkové šroubové propojení |