• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IE5367

Induktivní senzor

IE5367

IEB3004-BPKG/V4A/AS

Induktivní senzor

IE5367

IEB3004-BPKG/V4A/AS

  • Obzvláště krátké pouzdro
  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • Vysoká frekvence spínání
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 4
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 30
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty; Zvýšená spínací vzdálenost
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 10
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
Spínací frekvence DC [Hz] 800
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 4
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 4 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...3,25
Zvýšená spínací vzdálenost ano
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,5 / Měď: 0,4
Hystereze [% z Sr] 1...20
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 65; IP 67; (s řádně přišroubovanou ifm zásuvkou)
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 emise třída B
MTTF [let] 1447
V ceně obsahuje software ano
Certifikát UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo schválení UL A017
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 14,9
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 30
Označení závitu M8 x 1
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: LCP oranžová; LED okénko: PPSU; upevňovací matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Utahovací moment [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
diagramy a grafy
Montáž