• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IE5461

Induktivní senzor

IE5461

IEBC003BASKG/1M

Induktivní senzor

IE5461

IEBC003BASKG/1M

  • Obzvláště krátké pouzdro
  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Propojovací technika šetřící místo
  • Velká spínací vzdálenost pro vysokou provozuschopnost
  • Provoz jako 3- nebo 2-vodičové zařízení
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 3
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 37
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 10; (pouze v 3-vodičovém provedení)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,8
Minimání zátěžový proud [mA] 2; (pouze ve 2-vodičovém připojení)
Max. zbytkový proud [mA] 0,5; (pouze ve 2-vodičovém připojení)
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 1000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 3
Pracovní vzdálenost [mm] 0...2,4
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...15
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 1517
Mechanická data
Hmotnost [g] 35,7
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 37
Označení závitu M8 x 1
Materiály Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: LCP
Utahovací moment [Nm] A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
diagramy a grafy
Montáž