- Produkty
- IES227
Induktivní senzor
IES227
IEB3003BBPKG/V4A/K1/10M/PUR
Induktivní senzor
IES227
IEB3003BBPKG/V4A/K1/10M/PUR
- Vhodný pro použití v průmyslových aplikacích, mobilní technice, chlazení a mazání
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Korekční faktor = 1: stejná spínací vzdálenost pro všechny kovyy
- Vysoká frekvence spínání
- Odolnost vůči rázům a vibracím
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 3 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Zvýšená spínací vzdálenost; Korekční faktor = 1; Odolnost vůči elektromagnetickému poli |
---|---|
Aplikace | Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace |
Odolnost vůči elektromagnetickému poli | ano |
Max. odolnost v magnetickém poli [mT] | 300 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 20 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 2000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 3 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...2,43 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 1 / Mosaz: 1 / Hliník: 1 / Měď: 1 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Korekční faktor = 1 | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
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
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Rychlá změna teploty |
|
||||||||||
Test v solné komoře / solné mlze |
|
||||||||||
MTTF [let] | 747 | ||||||||||
V ceně obsahuje software | ano | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 127 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Označení závitu | M8 x 1 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: LCP bílá; LED okénko: PEI; upevňovací matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Utahovací moment [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 10 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|
diagramy a grafy
Montáž
|
|
---|