Induktivní senzor
IES259
IEB2003BARKG/V4A/5M/PUR
Induktivní senzor
IES259
IEB2003BARKG/V4A/5M/PUR
- Vhodný pro použití v průmyslových aplikacích, mobilní technice, chlazení a mazání
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Flexibilní díky širokému teplotním rozsahu
- Bezpečné rozpoznání objektu díky velké snímací vzdálenosti a nízké toleranci senzoru
- Široká škála aplikací
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 3 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 27,5 |
Oblast nasazení
Aplikace | Vhodný pro použití v průmyslových aplikacích, mobilní technice, chlazení a mazání; Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace; Použití v mobilních instalacích a instalacích v tvrdých podmínkách |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 2 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 800 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 3 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...2,43 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
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
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Rychlá změna teploty |
|
||||||||||
Test v solné komoře / solné mlze |
|
||||||||||
MTTF [let] | 1811 | ||||||||||
V ceně obsahuje software | ano | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 66,25 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 27,5 |
Označení závitu | M8 x 1 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: LCP bílá; LED okénko: PEI; upevňovací matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Utahovací moment [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 5 m, PUR, Ø 2,9 mm; 2 x 0,14 mm² |
---|
diagramy a grafy
Montáž
|
|
---|