• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IEW206

Induktivní senzor

IEW206

IEB3006-BPKG/K1/SC/US-104

Induktivní senzor

IEW206

IEB3006-BPKG/K1/SC/US-104

  • Odolné vůči elektromagnetickému poli pro použití při svařování
  • Odolný vůči okujím díky nepřilnavému povrchu
  • Velká spínací vzdálenost pro vysokou provozuschopnost
  • Korekční faktor = 1: stejná spínací vzdálenost pro všechny kovyy
  • Vysoká frekvence spínání
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 6
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 50
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Zvýšená spínací vzdálenost; Korekční faktor = 1; Odolnost vůči elektromagnetickému poli
Aplikace Použití při svařování
Odolnost vůči elektromagnetickému poli ano
Max. odolnost v magnetickém poli [mT] 300
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 20
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
Spínací frekvence DC [Hz] 2000
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 6
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 6 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...4,86
Zvýšená spínací vzdálenost ano
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 1 / Mosaz: 1 / Hliník: 1 / Měď: 1
Hystereze [% z Sr] 3...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Korekční faktor = 1 ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Krytí IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčních cyklů 1 oktáva za minutu ve 3 osách
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms půlsinovka; 3 rázy v každém směru tří souřadnicových os
Trvalá odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; 4000 rázů v každém směru tří souřadnicových os
Rychlá změna teploty
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cyklů
MTTF [let] 1222
V ceně obsahuje software ano
Certifikát UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo schválení UL A033
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 16,65
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 50
Označení závitu M8 x 1
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L) anti-adhesivní povrch; aktivní plocha: LCP černá; LED okénko: PEI; upevňovací matice: Mosaz anti-adhesivní povrch
Utahovací moment [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
diagramy a grafy
Montáž