• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IF5759

Induktivní senzor

IF5759

IFA2002-FRKG/V4A/US-100-IRF RT

Induktivní senzor

IF5759

IFA2002-FRKG/V4A/US-100-IRF RT

  • Široký rozsah provozní teploty
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Vysoká frekvence spínání
  • Programovatelná výstupní funkce spínač / rozpínač
  • Dvouvodičová technologie
  • ccc
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Spínací vzdálenost [mm] 2
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 83
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...55 DC
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 4,6
Minimání zátěžový proud [mA] 4
Max. zbytkový proud [mA] 0,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 400
Spínací frekvence DC [Hz] 1100
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 2
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 2 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...1,6
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
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
MTTF [let] 1815
Mechanická data
Hmotnost [g] 34,7
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 83
Označení závitu M12 x 1
Materiály nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); aktivní plocha: PBT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno