Induktivní senzor
IF5917
IFA3004BBPKG/US-104-DPS
Induktivní senzor
IF5917
IFA3004BBPKG/US-104-DPS
- Pro použití v obráběcích strojích a kovoobrábění
- Velká spínací vzdálenost pro vysokou provozuschopnost
- Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
- Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Zvýšená spínací vzdálenost |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 250 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|---|
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...20 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
MTTF [let] | 1083 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 30 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | Mosaz Niklovaný; PC |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|