• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IF5943

Induktivní senzor

IF5943

IFB2002-FRKG/3M/PH

Induktivní senzor

IF5943

IFB2002-FRKG/3M/PH

  • Programovatelná výstupní funkce spínač/rozpínač
  • Dvouvodičová technologie
  • Mimořádně krátké pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
  • S dlouhým PVC kabelem
  • Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Spínací vzdálenost [mm] 2
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 40
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 4,6
Minimání zátěžový proud [mA] 4
Max. zbytkový proud [mA] 0,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 150
Spínací frekvence DC [Hz] 1200
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 2
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 2 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...1,6
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
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
MTTF [let] 2554
Mechanická data
Hmotnost [g] 115,2
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 40
Označení závitu M12 x 1
Materiály Mosaz Niklovaný; PC
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²