• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IF6037

Induktivní senzor

IF6037

IFB3002-BPKG/V4A/2M ZH

Induktivní senzor

IF6037

IFB3002-BPKG/V4A/2M ZH

  • Obzvláště krátké pouzdro
  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Vysoká frekvence spínání
  • Pro přesnou detekci polohy na strojích
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 2
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 31,5
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 15
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
Spínací frekvence DC [Hz] 1200
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 2
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 2 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...1,6
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 emise třída B
MTTF [let] 3216
Mechanická data
Hmotnost [g] 68,3
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 31,5
Označení závitu M12 x 1
Materiály Nerezová ocel; aktivní plocha: PBT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²