• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IFC209

Induktivní senzor

IFC209

IFB3004BAPKG/M/US-104-DPO

Induktivní senzor

IFC209

IFB3004BAPKG/M/US-104-DPO

  • Pro použití v obráběcích strojích a kovoobrábění
  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • Velká spínací vzdálenost pro vysokou provozuschopnost
  • Mimořádně krátké pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Laserem značený typový štítek
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce rozpínač
Spínací vzdálenost [mm] 4
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 45
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty; Zvýšená spínací vzdálenost
Aplikace Použití v obráběcích strojích, chladících kapalinách a mazivech
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 10; (24 V)
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 700
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 4
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 4 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...3,25
Zvýšená spínací vzdálenost ano
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 3...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 68; ("Coolant")
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 2017
Certifikát UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Hazardous voltage
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 27,2
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 45
Označení závitu M12 x 1
Materiály Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: Keramika
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x 90° LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno