Induktivní senzor
IFC237
IFK3004BBPKG/US-104
Induktivní senzor
IFC237
IFK3004BBPKG/US-104
- Pro použití v obráběcích strojích a kovoobrábění
- Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
- Velká spínací vzdálenost pro vysokou provozuschopnost
- Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
- Laserem značený typový štítek
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty; Zvýšená spínací vzdálenost |
---|---|
Aplikace | Použití v obráběcích strojích, chladících kapalinách a mazivech |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 700 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...3,24 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 68; ("Coolant") |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 1134 | ||||||||||||
V ceně obsahuje software | ne | ||||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 30,2 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: LCP bílá; LED okénko: PEI; upevňovací matice: Mosaz potaženo bílým bronzem |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|