• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IFC248

Induktivní AS-Interface senzor

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

Induktivní AS-Interface senzor

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

  • Pro použití v obráběcích strojích a kovoobrábění
  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • S rozhraním AS-i
  • Jasně viditelná signalizace funkce a spínacího stavu
  • Laserem značený typový štítek
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení AS-i
Spínací vzdálenost [mm] 7
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 60
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace Použití v obráběcích strojích, chladících kapalinách a mazivech
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC
Proudový odběr [mA] < 30
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] 1000
Výstupy
Elektrické provedení AS-i
Spínací frekvence DC [Hz] 100
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 7
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 7 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...5,7
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,5 / Měď: 0,4
Hystereze [% z Sr] 1...20
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 68; ("Coolant")
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 1696
Certifikát UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo souboru UL E174191
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze 2.1
Rozšířený adresovací mód ano
AS-i I/O konfigurace [hex] 0
AS-i ID code [hex] A.F
AS-i certifikát 57101
Obsazení datových bitů
Určení spínací signál nepoužito nepoužito nepoužito
status = 0 cíl mimo aktivní zónu - - -
status = 1 cíl v aktivní zóně výchozí hodnota výchozí hodnota výchozí hodnota
Mechanická data
Hmotnost [g] 32,8
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 60
Označení závitu M12 x 1
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: LCP Bezbarvý
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x 90° LED, žlutá
Funkce 1 x LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno