Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty; Zvýšená spínací vzdálenost |
---|---|
Aplikace | Použití v mobilních instalacích a instalacích v tvrdých podmínkách |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...60 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5; (100 mA) |
Minimání zátěžový proud [mA] | 2 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,5; (pouze ve 2-vodičovém připojení) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 400 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...3,24 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,5 / Měď: 0,4 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 67; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||||||||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||||||||||||||||
Rychlá změna teploty |
|
||||||||||||||||||||||||||
Test v solné komoře / solné mlze |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [let] | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 30,4 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | pouzdro: Nerezová ocel; aktivní plocha: LCP přírodní; LED okénko: PEI; upevňovací matice: Mosaz |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |