• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IFT217

Induktivní senzor

IFT217

IFK3007-BPKG/V4A/US-104

Induktivní senzor

IFT217

IFK3007-BPKG/V4A/US-104

  • Široký rozsah provozní teploty
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Odolnost vůči teplotním šokům, a to i v případě častých změn teploty
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 7
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 70
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty; Zvýšená spínací vzdálenost
Aplikace pravidelné čisticí procesy
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 10
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
Spínací frekvence DC [Hz] 800
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 7
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 7 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...5,67
Zvýšená spínací vzdálenost ano
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...20
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...100
Krytí IP 68; IP 69K; ("COP")
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 1134
Certifikát UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo schválení UL A001
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 30
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 70
Označení závitu M12 x 1
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: PEEK přírodní; LED okénko: PEI; upevňovací matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Utahovací moment [Nm] 15
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno