Induktivní senzor
IFT230
IFB3004-BPKG/V4A/US-104
Induktivní senzor
IFT230
IFB3004-BPKG/V4A/US-104
- Široký rozsah provozní teploty
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
- Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
- Odolnost vůči teplotním šokům, a to i v případě častých změn teploty
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | pravidelné čisticí procesy |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 800 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...3,24 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...100 |
---|---|
Krytí | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 1134 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 25,6 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: PEEK přírodní; LED okénko: PEI; upevňovací matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Utahovací moment [Nm] | 15 |