• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IFT260

Celokovový induktivní senzor

IFT260

IFB3006-BPKG/AM/P/US-104

Celokovový induktivní senzor

IFT260

IFB3006-BPKG/AM/P/US-104

  • Robustní, vysoce kvalitní nerezové provedení
  • Kompaktní pouzdro pro použití v omezeném prostoru
  • Široký rozsah provozní teploty až do 100 °C
  • Jednoduché zapojení pomocí osvědčeného konektoru M12
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 6
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 45
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty; Zvýšená spínací vzdálenost; Celokovové pouzdro
Aplikace neustálé čištění agresivními čisticími prostředky; pravidelné čisticí procesy
Odolnost proti tlaku [bar] 100
Poznámka k tlakové odolnosti
aktivní plocha
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 20
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
Spínací frekvence DC [Hz] 250
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 6
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 6; (± 10 %)
Pracovní vzdálenost [mm] 0...4,86
Zvýšená spínací vzdálenost ano
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 1 / Mosaz: 0,9 / Hliník: 0,8 / Měď: 0,6
Hystereze [% z Sr] 3...15
Odchylka spínacího bodu [%] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...100
Krytí IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
Odolnost proti rázům
1 J
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčních cyklů 1 oktáva za minutu ve 3 osách
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms půlsinovka; 3 rázy v každém směru tří souřadnicových os
Trvalá odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 rázů v každém směru tří souřadnicových os
Rychlá změna teploty
EN 60068-2-14 Nc TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cyklů
MTTF [let] 1390
V ceně obsahuje software ano
Certifikát UL
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo schválení UL A012
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 23,9
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 45
Označení závitu M12 x 1
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: nerezová ocel (1.4404 / 316L); LED okénko: PEI; upevňovací matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Utahovací moment [Nm] 15
Celokovové pouzdro ano
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
diagramy a grafy