• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IG0303

Induktivní senzor

IG0303

IGA2008-ABOA/V4A/BS-201-A

Induktivní senzor

IG0303

IGA2008-ABOA/V4A/BS-201-A

  • S kombinovaným AC/DC provedení
  • Dvouvodičová technologie
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Robustní konektor M18
  • ccc
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 8
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 81
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...250 AC/DC
Třída krytí II
Odolnost proti přepólování ne
Výstupy
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 6
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 6,5
Minimání zátěžový proud [mA] 5
Max. zbytkový proud [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC [Hz] 25
Spínací frekvence DC [Hz] 25
Odolné proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 8
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 8 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...6,5
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 3...15
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
MTTF [let] 604
Mechanická data
Hmotnost [g] 58,4
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 81
Označení závitu M18 x 1
Materiály nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PBT Bezbarvý
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Elektrické připojení
Požadované krytí válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Upozornění
Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M18; kódování: A